Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale 11.5 mm 17.0 mm Noir TPR

Ce bouchon à languette latérale dispose d’une languette latérale qui permet d’enlever rapidement et facilement la pièce de l’application. Sa forme conique lui permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs. Ce bouchon est en TPR mou et souple pour un ajustement serré. Excellent pour la protection de trous filetés et résistant aux acides.
Article de code:

110281

20434 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
700 - 6999 0,2063 €
7000 + 0,1251 €
Qté par sac standard : 7000

Commande par lots de 700

Prix total :

144,41 €

700 x 0,2063 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPR
Style d'installation Languette latérale
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter