Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 11.5 mm 7.6 mm 22.5 mm PEBD Noir

Ce bouchon à bords parallèles noir en PEBD est facile à retirer d'un ajustement serré grâce à sa languette déchirable, ce qui permet de l'installer et de le retirer rapidement de son application.
Article de code:

110818

54992 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3329 €
5000 + 0,1585 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

166,45 €

500 x 0,3329 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PEBD
Style d'installation Languette latérale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter