Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 27.0 mm 14.5 mm 37.0 mm Vinyle Vert

Vinyle vert Le bouchon à bords parallèles affiche un diamètre d’installation de 27,0 mm | 1,063 po. Son application facile permet de protéger les connecteurs et d’offrir une finition nette.
Article de code:

11821

400 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,7022 €
2000 + 0,0952 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

140,44 €

200 x 0,7022 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière Vinyle
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter