Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm Vinyle Vert

Vinyle vert Le bouchon à bords parallèles affiche un diamètre d’installation de 21,0 mm | 0,827 po. Son application facile permet de protéger les connecteurs et d’offrir une finition nette.
Article de code:

11823

39257 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,5049 €
3000 + 0,2141 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

151,47 €

300 x 0,5049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière Vinyle
Style d'installation Sans languette
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter