Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 15.0 mm 12.5 mm 23.0 mm Vinyle Vert

Vinyle vert Le bouchon à bords parallèles affiche un diamètre d’installation de 15,0 mm | 0,591 po. Son application facile permet de protéger les connecteurs et d’offrir une finition nette.
Article de code:

11830

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
600 - 5999 0,1703 €
6000 + 0,1395 €
Qté par sac standard : 6000

Commande par lots de 600

Prix total :

102,18 €

600 x 0,1703 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière Vinyle
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter