Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm TPE Noir

Ce bouchon en mousse est fabriqué en thermoplastique noir (TPE) et peut supporter une plage de températures de fonctionnement allant jusqu'à 95 °C. Le matériau est résistant aux acides, ce qui permet d'utiliser le bouchon à collerette dans diverses applications telles que le masquage de filetages et la protection générale.
Article de code:

12065

129 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,4468 €
3000 + 0,3606 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

134,04 €

300 x 0,4468 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter