Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 7.0 mm 10.5 mm PVC Noir

Ce bouchon parallèle en PVC noir est très résistant à la fragmentation. Il fournit une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion pendant la production, le stockage et le transport. La collerette permet une bonne protection de couverture murale et facilite le retrait.
Article de code:

12667

8300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1482 €
5000 + 0,062 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

74,10 €

500 x 0,1482 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Style d'installation Sans languette
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter