Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 20.0 mm 12.5 mm PVC Noir

Ce bouchon parallèle en PVC noir est très résistant à la fragmentation. Il fournit une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion pendant la production, le stockage et le transport. La collerette permet une bonne protection de couverture murale et facilite le retrait.
Article de code:

12681

1801 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,502 €
2000 + 0,2086 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

100,40 €

200 x 0,502 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter