Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm PEBD

Ce bouchon à bords parallèles en PEBD naturel est utilisé comme bouchon de protection à usage général. Il est idéal pour protéger de la saleté et de la corrosion pendant le stockage et le transport. La petite collerette offre une prise pour faciliter son retrait d'un ajustement serré.
Article de code:

1451046

15919 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
550 - 5499 0,4271 €
5500 + 0,2033 €
Qté par sac standard : 5500

Commande par lots de 550

Prix total :

234,91 €

550 x 0,4271 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PEBD
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter