Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 9.5 mm 7.5 mm 12.5 mm PEBD Naturel

Ce bouchon à bords parallèles naturel est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et ne dispose pas de languettes.
Article de code:

20567484

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
650 - 6499 0,0126 €
6500 - 32499 0,009 €
32500 + 0,0081 €
Qté par sac standard : 6500

Commande par lots de 650

Prix total :

8,19 €

650 x 0,0126 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 7.5 mm
D 12.5 mm
Couleur Naturel
Matière PEBD
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter