Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale 23.5 mm 28.5 mm Noir TPR

Ce bouchon à languette présente une languette latérale rapide et facile pour retirer la pièce de l’application. Le bouchon conique permet à cette pièce de s’adapter à plusieurs diamètres internes. Ce bouchon est fabriqué en TPR, un matériau souple et flexible pour assurer un ajustement étroit. Excellent pour protéger les trous filetés et résistant à l’acide.
Article de code:

464860

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1231 €
2500 - 4999 0,117 €
5000 + 0,1051 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

30,78 €

250 x 0,1231 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPR
Style d'installation Languette latérale
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter