Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 27.7 mm 8.5 mm PEBD Naturel

Ce bouchon à bords parallèles en PEBD naturel est utilisé comme bouchon de protection à usage général. Il est idéal pour protéger de la saleté et de la corrosion pendant le stockage et le transport. La petite collerette offre une prise pour faciliter son retrait d'un ajustement serré.
Article de code:

465657

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1451 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,1245 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

145,10 €

1000 x 0,1451 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PEBD
Style d'installation Sans languette
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter