Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | h | H | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0756 € - 0,1774 € | 21550 En stock |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,2295 € - 0,544 € | 917 En stock |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1002 € - 0,2356 € | 13737 En stock |
M20;1/2" BSP
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,1703 € - 0,4021 € | 117 En stock |
M32;1-5/16";1"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1999 € - 0,473 € | 4537 En stock |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,145 € - 0,343 € | 17 En stock |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rouge
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1109 € - 0,2605 € | 360 En stock |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,0737 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1195 € - 0,2841 € | 1224 En stock |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1141 € - 0,2723 € | 164 En stock |
M24
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,0897 € - 0,212 € | Demander le délai de livraison ici |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rouge
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,067 € - 0,1531 € | Demander le délai de livraison ici |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,0721 € - 0,3163 € | 6964 En stock |
1-1/16-12
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0687 € - 0,1295 € | 28898 En stock |
9/16-18
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,065 € - 0,1247 € | 2448 En stock |
7/16-20
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,058 € - 0,1034 € | 172 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1802 € - 0,411 € | 52500 En stock |
1
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1006 € - 0,2179 € | 9392 En stock |
7/8
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,5727 € - 1,3749 € | 1721 En stock |
1-7/8
|
Jaune
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0785 € - 0,1617 € | 56293 En stock |
1/2
|
Jaune
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.