Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.
Séries: SR1182
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Série | Filetage | Couleur | D | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8184 € - 0,8184 € | 310 En stock |
ISO A
|
1/2"
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | 771 En stock |
ISO B
|
3/8"
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | 150 En stock |
ISO A
|
1/4"
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 428 En stock |
ISO A
|
1"
|
Jaune
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | 600 En stock |
ISO B
|
3/4"
|
Jaune
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | 600 En stock |
ISO A
|
1/2"
|
Vert
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
3/8"
|
Vert
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | 525 En stock |
ISO A
|
1/4"
|
Bleu
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 150 En stock |
ISO A
|
1"
|
Bleu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | 150 En stock |
ISO B
|
3/4"
|
Bleu
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | 150 En stock |
ISO A
|
1/4"
|
Rouge
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 300 En stock |
ISO A
|
1"
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | 566 En stock |
ISO B
|
3/4"
|
Rouge
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | 584 En stock |
ISO A
|
1/2"
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | 600 En stock |
ISO B
|
3/8"
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
1/4"
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
1"
|
Vert
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
3/4"
|
Vert
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | 1042 En stock |
ISO A
|
1/2"
|
Bleu
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
499802 | 0,7692 € - 0,7692 € | 300 En stock |
ISO B
|
3/8"
|
Bleu
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.