Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale (Øt) 16.0 mm (Øe) 9.5 mm PEBD Naturel À nervures

Ce bouchon à dépose simple nervuré en PEBD est doté d'une lèvre d'étanchéité sur tout le pourtour et d'une languette latérale solide de 23,5 mm de large. Convient à des filetages M10 x 1,0 et a une tête de 16,0 mm | 0,63 po de diamètre.
Référence Essentra :

10258224

Référence du fabricant:

465623

24439 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1369 €
10000 - 19999 0,1298 €
20000 + 0,117 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

136,90 €

1000 x 0,1369 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
HD 16.0 mm
OD 9.5 mm
Compatible Thread Sizes (All) M10 x 1.0
Type À nervures
Matière PEBD
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter