Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale (Øt) 19.5 mm (Øe) 11.2 mm PEBD Naturel Cylindrique

Ce bouchon à dépose simple conique en PEBD est doté d'une lèvre d'étanchéité sur tout le pourtour et d'une languette latérale solide de 26,5 mm de large. Convient à des filetages M12 x 1,5 et a une tête de 19,5 mm | 0,768 po de diamètre.
Référence Essentra :

10258231

Référence du fabricant:

465624

15398 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1187 €
10000 - 19999 0,1127 €
20000 + 0,1014 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

118,70 €

1000 x 0,1187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Compatible Thread Sizes (All) M12 x 1.5
Type Cylindrique
Matière PEBD
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter