Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale (Øt) 23.5 mm (Øe) 15.2 mm PEBD Naturel Cylindrique

Ce bouchon à dépose simple conique en PEBD est doté d'une lèvre d'étanchéité sur tout le pourtour et d'une languette latérale solide de 27,0 mm de large. Convient à des filetages M16 x 1,5 et a une tête de 23,5 mm | 0,925 po de diamètre.
Référence Essentra :

10258279

Référence du fabricant:

465628

24454 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1275 €
5000 - 9999 0,1212 €
10000 + 0,1091 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,75 €

500 x 0,1275 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
HD 23.5 mm
OD 15.2 mm
Filetage M16 x 1.5
Norme de filetage Filetages métriques
Type 1
Matière PEBD
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter