Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale (Øt) 24.0 mm (Øe) 15.1 mm PEBD Naturel À nervures

Ce bouchon à dépose simple nervuré en PEBD est doté d'une lèvre d'étanchéité sur tout le pourtour et d'une languette latérale solide de 28,5 mm de large. Convient à des filetages M16 x 1,5 et a une tête de 24,0 mm | 0,945 po de diamètre.
Référence Essentra :

10258286

Référence du fabricant:

465629

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 + 0,1347 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

78,75 €

500 x 0,1575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
HD 24.0 mm
OD 15.1 mm
Compatible Thread Sizes (All) M16 x 1.5
Type À nervures
Matière PEBD
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter