Menu  Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 109.0 mm 59.5 mm Noir PEBD

Ce bouchon à lamelles pour extrémité de tuyau obture les extrémités de tuyaux et de tubes. Il dispose d’une paroi droite sur le diamètre externe, qui offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur. Il est noir, composé de PEBD et protège des polluants.
Code article:

20571368

449 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 0,9035 €
150 - 749 0,6454 €
750 + 0,5808 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

13,55 €

15 x 0,9035 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 109.0 mm
d1 84.5 mm
Type 1
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter