Menu  Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 152.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

Ce bouchon à lamelles pour extrémité de tuyau obture les extrémités de tuyaux et de tubes. Il dispose d’une paroi droite sur le diamètre externe, qui offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur. Il est noir, composé de PEBD et protège des polluants.
Code article:

20572426

15 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 1,0736 €
50 - 249 0,7669 €
250 + 0,6902 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

5,37 €

5 x 1,0736 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 152.0 mm
Type de tuyaux compatibles PE-LD
Type 2
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter