Menu  Rechercher

Bouchons absorbants 17.0 mm (Ø) 25.0 mm (H) Jaune

Les bouchons absorbants s’insèrent facilement dans un trou de 17,0 mm | 0,669 po de diamètre. La conception offre une belle finition avec une hauteur de montage de 25,0 mm | 0,984 po
Article de code:

1342622

22122 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0501 €
1000 - 4999 0,7501 €
5000 + 0,6751 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

105,01 €

100 x 1,0501 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
FD 19.0 mm
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter