Menu  Rechercher

Bouchons absorbants 30.5 mm (Ø) 35.0 mm (H) Jaune

Les bouchons absorbants s’insèrent facilement dans un trou de 30,5 mm | 1,201 po de diamètre. La conception offre une belle finition avec une hauteur de montage de 35,0 mm | 1,378 po
Référence Essentra :

10214572

Référence du fabricant:

1342628

4700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 3,4403 €
1000 - 4999 2,4573 €
5000 + 2,2116 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

344,03 €

100 x 3,4403 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
FD 33.0 mm
Matière PP
Couleur Jaune
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter