Menu  Rechercher

Bouchons absorbants 18.0 mm (Ø) 20.0 mm (H) Jaune

Les bouchons absorbants s’insèrent facilement dans un trou de 18,0 mm | 0,709 po de diamètre. La conception offre une belle finition avec une hauteur de montage de 20,0 mm | 0,787 po
Référence Essentra :

10214961

Référence du fabricant:

1349119

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9821 €
1000 - 4999 0,7015 €
5000 + 0,6313 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

98,21 €

100 x 0,9821 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
FD 20.0 mm
Matière PP
Couleur Jaune
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter