Les bouchons filetés BSP anti-vibration sont destinés à réduire les vibrations et le bruit dans les systèmes mécaniques. La forme dentelée empêche le desserrage induit par les vibrations, tout en maintenant une prise solide sur le collier des tuyaux.
Matière: PEBD Couleur: Transparent Séries: SR6112
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | H | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
3/4 in - 14 BSP
|
PEBD
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|||
| 6056 En stock |
1/4 in - 19 BSP
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
|||
| 600 En stock |
1/2 in - 14 BSP
|
PEBD
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
|||
| 2450 En stock |
3/8 in - 19 BSP
|
PEBD
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|||
| 220 En stock |
5/8 in - 14 BSP
|
PEBD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer