Ces bouchons d'étanchéité à expansion en pouces sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.
La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.
Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la boule | Type de prise | l2 | d2 +0.004|-0.000 | Matière du corps | l1 | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Standard
|
0.34"
|
0.2500"
|
Acier inox 303
|
0.256"
|
0.2500"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Standard
|
0.34"
|
0.2500"
|
Inox 316
|
0.256"
|
0.2500"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Standard
|
0.40"
|
0.2812"
|
Inox 316
|
0.295"
|
0.2812"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Standard
|
0.46"
|
0.3125"
|
Inox 316
|
0.334"
|
0.3125"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Standard
|
0.53"
|
0.3437"
|
Aluminium
|
0.394"
|
0.3437"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Standard
|
0.60"
|
0.3750"
|
Acier inox 303
|
0.433"
|
0.3750"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Standard
|
0.60"
|
0.3750"
|
Acier zingué
|
0.433"
|
0.3750"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Standard
|
0.59"
|
0.4062"
|
Acier inox 303
|
0.437"
|
0.4062"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Standard
|
0.68"
|
0.4375"
|
Inox 316
|
0.515"
|
0.4375"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Standard
|
0.71"
|
0.4687"
|
Aluminium
|
0.512"
|
0.4687"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Court
|
0.16"
|
0.1250"
|
Inox 316
|
0.125"
|
0.1250"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Court
|
0.16"
|
0.1250"
|
Acier inox 303
|
0.125"
|
0.1250"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Court
|
0.16"
|
0.1250"
|
Aluminium
|
0.125"
|
0.1250"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Court
|
0.17"
|
0.1562"
|
Inox 316
|
0.125"
|
0.1562"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Court
|
0.24"
|
0.1875"
|
Inox 316
|
0.187"
|
0.1875"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Court
|
0.30"
|
0.2500"
|
Acier inox 303
|
0.225"
|
0.2500"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Inox 316
|
Court
|
0.30"
|
0.2500"
|
Inox 316
|
0.225"
|
0.2500"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Court
|
0.30"
|
0.2500"
|
Acier inox 303
|
0.225"
|
0.2500"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inox 303
|
Court
|
0.39"
|
0.3125"
|
Acier inox 303
|
0.280"
|
0.3125"
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Court
|
0.39"
|
0.3125"
|
Acier inox 303
|
0.280"
|
0.3125"
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.