Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,0878 € - 0,1711 € 9500 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,1214 € - 0,1214 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0291 € - 0,0745 € 848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0429 € - 0,0596 € 992 En stock
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0383 € - 0,084 € 5990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0496 € - 0,0813 € 6668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0759 € - 0,0759 € 292 En stock
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0614 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,4634 € - 0,4634 € Demander le délai de livraison ici
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1416 € - 0,3043 € 3000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
7000 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1793 € - 0,3826 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3328 € - 0,714 € 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1416 € - 0,3043 € 5000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0503 € - 0,1072 € 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1793 € - 0,3826 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
5000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 19.0 mm PVC Noir

10104279

Gamme de prix
0,1711 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Embout recouvrant 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Noir

10105443

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
160224 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 8.0 mm 15.0 mm TPE Noir

10105450

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
848 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105405

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 2.0 mm EBA Noir

10105436

Gamme de prix
0,084 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105412

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
6668 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Noir

10105429

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Embout recouvrant 15.0 mm PVC Noir

10071083

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
0,4634 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 38.5 mm PVC Noir

10082232

Gamme de prix
0,714 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Embout recouvrant 9.3 mm TPR Noir

10090046


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 30.0 mm PVC Noir

10073704


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10081815

Gamme de prix
0,714 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
0,1072 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10072646

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10074312


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm