Menu  Rechercher

Bouchons de maintenance de tuyau Petit 0.040 in 0.400 in Jaune Caoutchouc

Les petits bouchons de maintenance de tuyau peuvent être utilisés sur n'importe quel flexible ou tuyau rigide ayant un diamètre intérieur d'entre 1,0 mm et 10,2 mm. Le bouchon évitera que les huiles et produits chimiques ne se déversent pendant la maintenance et la réparation des flexibles et tuyaux rigides. Aucun outil n'est nécessaire pour appliquer, il suffit d'enfoncer et de tourner.
Référence Essentra :

10059128

Référence du fabricant:

HSPSMALL

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 29,547 €
10 + 26,5923 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,55 €

1 x 29,547 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de produit Petit
Type de paquet 4 par paquet
Couleur Jaune
Matière Caoutchouc
Code produit 4002590000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter