Menu  Rechercher

Bouchon à languette 50.8 mm Silicone Bleu

Cette languette haute température est fabriquée en silicone bleu foncé et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 9,8 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10192313

Référence du fabricant:

1219747

4500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3506 €
2500 + 0,3323 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

87,65 €

250 x 0,3506 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter