Menu  Rechercher

Bouchon à languette 38.1 mm Silicone Gris

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone gris et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 35,1 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Article de code:

1219754

19 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,4129 €
250 + 3,2471 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

85,32 €

25 x 3,4129 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Gris

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter