Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Jaune Silicone

This yellow 7.23 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Référence Essentra :

10350614

Référence du fabricant:

1475610

38400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1069 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

53,45 €

500 x 0,1069 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 7.2 mm
FH 29.5 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière Silicone
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter