Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Vert Silicone

This green 10.67 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Référence Essentra :

10350645

Référence du fabricant:

1475613

43160 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,2187 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

54,68 €

250 x 0,2187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 10.7 mm
FH 31.2 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière Silicone
Couleur Vert
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter