Menu  Rechercher

Bouchon à collerette 58.97 mm Silicone Violet

This Purple 11.30 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Référence Essentra :

10350652

Référence du fabricant:

1475614

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,24 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

60,00 €

250 x 0,24 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 11.3 mm
FH 31.8 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière Silicone
Couleur Violet
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter