Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Violet Silicone

Ce bouchon de masquage est fabriqué en silicone et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Ce profil creux peut être facilement appliqué et retiré dans un trou M8 grâce à sa languette.
Référence Essentra :

10241042

Référence du fabricant:

35-UTM-M8

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1537 €
2500 - 4999 0,1507 €
5000 + 0,1476 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

76,85 €

500 x 0,1537 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 8.4 mm
FH 7.5 mm
TL 14.0 mm | 0.551 in
Matière Silicone
Couleur Violet
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter