Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 2,4 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10241639

Référence du fabricant:

39714

7779 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1802 €
10000 + 0,1731 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

180,20 €

1000 x 0,1802 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 2.4 mm
FH 17.8 mm
TL 17.8 mm | 0.701 in
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter