Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 7 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10241660

Référence du fabricant:

39719

10572 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 599 0,2463 €
600 - 4999 0,2337 €
5000 - 9999 0,221 €
10000 + 0,2098 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

49,26 €

200 x 0,2463 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 7.0 mm
FH 23.8 mm
TL 23.4 mm | 0.921 in
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter