Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 3 mm de diamètre extérieur. La languette de retrait permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10249734

Référence du fabricant:

461592

5173 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1886 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

188,60 €

1000 x 0,1886 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 3.0 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter