Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 3,2 mm de diamètre extérieur. La languette de retrait permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10249741

Référence du fabricant:

461593

16000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1816 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

181,60 €

1000 x 0,1816 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter