Menu  Rechercher

Bouchon à languette 25.4 mm Silicone Naturel

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 12,6 mm de diamètre extérieur. La languette de retrait permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10249901

Référence du fabricant:

461611

681 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,4407 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

110,18 €

250 x 0,4407 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.6 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter