Menu  Rechercher

Bouchon à languette 31.8 mm EPDM Noir

Ce bouchon de masquage à languette est fabriqué en EPDM et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Il est parfaitement adapté au masquage des trous traversants lisses ou filetés.
Référence Essentra :

10377765

Référence du fabricant:

461646

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,65 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

325,00 €

500 x 0,65 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter