Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

Cette languette de retrait est en EPDM noir et peut supporter une température de fonctionnement jusqu'à 180 °C. Parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés, la languette permet de faire traverser la pièce et de pouvoir toujours l'atteindre pour un retrait rapide.
Référence Essentra :

10250051

Référence du fabricant:

461648

37077 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,7575 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

378,75 €

500 x 0,7575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 8.5 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter