Menu  Rechercher

Bouchon à languette 25.4 mm EPDM Noir

Cette languette de retrait est en EPDM noir et peut supporter une température de fonctionnement jusqu'à 180 °C. Parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés, la languette permet de faire traverser la pièce et de pouvoir toujours l'atteindre pour un retrait rapide.
Article de code:

461650

3479 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,8967 €
2500 + 0,8511 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

224,18 €

250 x 0,8967 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière EPDM
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter