Menu  Rechercher

Bouchon à languette 9.5 mm Silicone Naturel

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 1,6 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10449608

Référence du fabricant:

461922

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2053 €
10000 + 0,1947 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

205,30 €

1000 x 0,2053 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter