Menu  Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Bleu Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone bleu et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 3,6 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Référence Essentra :

10288528

Référence du fabricant:

499036

125375 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2027 €
5000 - 9999 0,1929 €
10000 + 0,183 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

101,35 €

500 x 0,2027 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 3.6 mm
FH 14.2 mm
TL 15.9 mm | 0.626 in
Matière Silicone
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter