Menu  Rechercher

Bouchon à languette 25.4 mm Silicone Vert

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone vert et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 5 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Article de code:

499039

21699 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2086 €
5000 - 9999 0,1975 €
10000 + 0,1865 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

104,30 €

500 x 0,2086 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Vert

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter