Menu  Rechercher

Bouchon à languette 31.8 mm Silicone Jaune

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone jaune et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 7,9 mm de diamètre extérieur. La languette permet un retrait facile pour les trous étroits.
Article de code:

499041

5368 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2874 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,2584 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

143,70 €

500 x 0,2874 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Jaune

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter