Menu  Rechercher

Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-1/16 PEBD Rouge

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/16-12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Référence Essentra :

10072998

Référence du fabricant:

11000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,3873 €
2000 + 0,1802 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

77,46 €

200 x 0,3873 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 33.9 mm
H 9.0 mm
B 5.9 mm
Filetage 1-1/16
Norme de filetage Filetages UNF
PD 12.0 mm
Matière PEBD
Couleur Rouge
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter