Menu  Rechercher

Bouchon de protection fileté Filetages métriques;M52 Rouge PEBD

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M52 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Référence Essentra :

10085684

Référence du fabricant:

12612

3183 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,5789 €
500 + 0,7364 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

78,95 €

50 x 1,5789 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 65.9 mm
H 21.3 mm
B 15.4 mm
Filetage M52
Norme de filetage Filetages métriques
PD 2.0 mm
Matière PEBD
Couleur Rouge
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter