HTTP Status 400 – Bad Request

Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA66 Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0687 € - 0,0687 € 17138 En stock
Beige
10.0 mm
7.2 mm
1
0,0746 € - 0,104 € 23872 En stock
Beige
14.3 mm
7.4 mm
4
0,0711 € - 0,0991 € 265 En stock
Beige
12.7 mm
7.3 mm
4
0,1191 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
Beige
22.2 mm
7.6 mm
2
0,0697 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
Beige
12.0 mm
7.3 mm
4
0,0735 € - 0,1023 € 10787 En stock
Beige
14.0 mm
7.4 mm
4
0,0637 € - 0,0637 € 713 En stock
Beige
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0613 € - 0,0613 € Demander le délai de livraison ici
Beige
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1436 € - 0,1985 € 2987 En stock
Beige
25.4 mm
7.6 mm
2
0,0806 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
Beige
15.9 mm
7.4 mm
4
0,1071 € - 0,1689 € Demander le délai de livraison ici
Beige
20.0 mm
7.5 mm
2
0,065 € - 0,065 € 37394 En stock
Beige
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
Beige
9.5 mm
7.2 mm
1
0,1011 € - 0,1591 € 7863 En stock
Beige
19.1 mm
7.5 mm
2
0,1385 € - 0,1914 € 3000 En stock
Beige
24.0 mm
7.6 mm
2
0,0661 € - 0,0661 € 563 En stock
Beige
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0961 € - 0,1343 € 3410 En stock
Beige
18.0 mm
7.5 mm
4
0,065 € - 0,065 € 34216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0754 € - 0,0754 € 121 En stock
14.0 mm
Blanc
10.0 mm
7.2 mm
2
0,1011 € - 0,1591 € 5993 En stock
24.0 mm
Gris
19.1 mm
7.5 mm
4
  • sur 5
Bouchon de tôle 10.0 mm 14.0 mm 7.2 mm PA66 Beige

10090749

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
17138 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

10090787

Gamme de prix
0,104 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
23872 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 12.7 mm 17.1 mm 7.3 mm PA66 Beige

10090763

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 22.2 mm 27.4 mm 7.6 mm PA66 Beige

10090831

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 12.0 mm 16.0 mm 7.3 mm PA66 Beige

10090756

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 14.0 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

10090770

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
10787 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 6.0 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Beige

10090701

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
713 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 4.0 mm 7.0 mm 7.1 mm PA66 Beige

10090695

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 25.4 mm 30.6 mm 7.6 mm PA66 Beige

10090855

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
2987 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 15.9 mm 20.4 mm 7.4 mm PA66 Beige

10090794

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 20.0 mm 24.8 mm 7.5 mm PA66 Beige

10090824

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
  • Type
    2
Bouchon de tôle 6.4 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Beige

10090718

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
37394 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 9.5 mm 13.5 mm 7.2 mm PA66 Beige

10090732

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 19.1 mm 24.0 mm 7.5 mm PA66 Beige

10090817

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
7863 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 24.0 mm 29.2 mm 7.6 mm PA66 Beige

10090848

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1385 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 8.0 mm 12.0 mm 7.2 mm PA66 Beige

10090725

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
563 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon de tôle 18.0 mm 22.8 mm 7.5 mm PA66 Beige

10090800

Gamme de prix
0,1343 € - 0,0961 €

Niveaux de stock
3410 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 mm
  • Couleur
    Beige
  • Matière
    PA66
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
34216 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Blanc PA66

10126721

Gamme de prix
0,0754 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Gris PA66

10126943

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
5993 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request