Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,1411 € - 0,1951 € 4629 En stock
29.2 mm
Gris
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1463 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Noir
25.4 mm
7.6 mm
3
0,065 € - 0,065 € 16708 En stock
10.4 mm
Noir
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € 30 En stock
12.0 mm
Blanc
8.0 mm
7.2 mm
1
0,1091 € - 0,1721 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
Noir
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1411 € - 0,1951 € Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
Blanc
24.0 mm
7.6 mm
3
0,0674 € - 0,0674 € 4967 En stock
12.0 mm
Noir
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0769 € - 0,0769 € 121 En stock
14.0 mm
Blanc
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € 2386 En stock
13.5 mm
Blanc
9.5 mm
7.2 mm
2
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0724 € - 0,101 € 3437 En stock
17.1 mm
Noir
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Noir
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0748 € - 0,1043 € 12073 En stock
18.7 mm
Blanc
14.0 mm
7.4 mm
2
0,071 € - 0,071 € 16099 En stock
16.0 mm
Noir
12.0 mm
7.3 mm
2
0,071 € - 0,071 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Gris
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0674 € - 0,0674 € 28367 En stock
12.0 mm
Gris
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0625 € - 0,0625 € 48459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0687 € - 0,0687 € 4217 En stock
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
0,07 € - 0,07 € 17579 En stock
14.0 mm
Noir
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0724 € - 0,101 € 22 En stock
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
7.3 mm
2
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Gris PA66

10127032

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
4629 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Noir PA66

10127070

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Noir PA66

10126622

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
16708 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Blanc PA66

10126660

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon de tôle 20.0 mm 3.8 mm (Ep Panneau) PA66 Noir

10126981

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Blanc PA66

10127025

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Noir PA66

10126684

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
4967 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Blanc PA66

10126721

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Blanc PA66

10126691

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
2386 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Noir PA66

10126806

Gamme de prix
0,101 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
3437 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Noir PA66

10126714

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Blanc PA66

10126813

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
12073 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Noir PA66

10126776

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
16099 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Gris PA66

10126769

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
28367 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
48459 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
4217 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Noir PA66

10126745

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
17579 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
0,101 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm