Menu  Rechercher

Ezeplug M10,M12 34.0 mm PEBD Rouge

Cet Ezeplug est adapté à l'obturation des trous lisses et filetés. Le modèle breveté offre une installation simple par pression avec une languette latérale solide et souple pour un retrait rapide.
Référence Essentra :

10068489

Référence du fabricant:

10093

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1422 €
5000 + 0,0791 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

71,10 €

500 x 0,1422 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Direction de traction Latéral
Matière PEBD
Couleur Rouge
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter